Menu Search

Tapas para bridas SAE

En stock

Las tapas para bridas SAE se utilizan principalmente en aplicaciones hidráulicas y neumáticas. Son capuchones protectores para usar con aplicaciones SAE PSI 3000 y 6000. Proporcionan la máxima protección para los extremos de soldadura de tope en válvulas, bombas e intercambiadores de calor. No se agrietarán ni desprenderán y eliminan la necesidad de madera contrachapada, aglomerado y fijaciones.

Ahorran trabajo en el montaje porque se encajan fácilmente a presión a mano. El diseño especial de ángulo invertido se adapta al ángulo de la soldadura de tope y cubre o protege por completo el extremo durante el transporte y almacenamiento.

Fabricados en polietileno de baja densidad (PEBD) con dos opciones de color disponibles. La opción natural está diseñada para proteger superficies de acoplamiento de bridas. El material traslúcido permite que la junta tórica permanezca visible, al tiempo que proporciona protección segura por medio de un nervio de fijación interno. La opción roja es ideal para la boquilla de las bridas SAE. Cubre un rango de temperatura de un mínimo de -30 ºC y un máximo de +50 ºC.

  • Se utilizan principalmente en aplicaciones neumáticas y hidráulicas SAE PSI 3000 y 6000.
  • La opción natural protege superficies de acoplamiento de bridas.
  • Cubre un rango de temperatura de un mínimo de -30 ºC y un máximo de +50 ºC.
Material: PEBD Color: Rojo, Natural Series Code: SRCALSAE, SR1029, SRF0004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color D Índice de presión de clase (todos) h d Compra
0,32 € - 0,707 € 23052 En stock
Rojo
1,10 € - 2,4324 € 33499 En stock
Rojo
1,705 € - 3,769 € 4046 En stock
Rojo
0,3061 € - 0,6767 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,1642 € - 0,3631 € 6000 En stock
Natural
0,3482 € - 0,7697 € 2512 En stock
Natural
0,4208 € - 0,4429 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
0,8233 € - 0,8666 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
0,2023 € - 0,4473 € 17997 En stock
Natural
0,6412 € - 1,4176 € 144 En stock
Natural
0,1997 € - 0,4415 € 8264 En stock
Natural
0,2588 € - 0,5722 € 9637 En stock
Natural
1,3127 € - 2,9018 € 292 En stock
Natural
0,7188 € - 0,7566 € 250 En stock
Rojo
0,2726 € - 0,6026 € 35593 En stock
Rojo
0,1954 € - 0,432 € 4000 En stock
Rojo
0,3675 € - 0,8115 € 7522 En stock
Rojo
0,3472 € - 0,7676 € 3687 En stock
Rojo
10100318 0,3012 € - 0,666 € 27867 En stock
Rojo
0,457 € - 1,009 € 4251 En stock
Rojo
  • de 2
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 PEBD

10100325

Rango de precios
0,707 € - 0,32 €

Niveles de existencias
23052 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 PEBD

10100356

Rango de precios
2,4324 € - 1,10 €

Niveles de existencias
33499 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 PEBD

10100400

Rango de precios
3,769 € - 1,705 €

Niveles de existencias
4046 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 PEBD

10186442

Rango de precios
0,6767 € - 0,3061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 PEBD

10186411

Rango de precios
0,3631 € - 0,1642 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 PEBD

10186459

Rango de precios
0,7697 € - 0,3482 €

Niveles de existencias
2512 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 PEBD

10236048

Rango de precios
0,4429 € - 0,4208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 PEBD

10448717

Rango de precios
0,8666 € - 0,8233 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 PEBD

10186428

Rango de precios
0,4473 € - 0,2023 €

Niveles de existencias
17997 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 PEBD

10186466

Rango de precios
1,4176 € - 0,6412 €

Niveles de existencias
144 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 PEBD

10186404

Rango de precios
0,4415 € - 0,1997 €

Niveles de existencias
8264 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 PEBD

10186435

Rango de precios
0,5722 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
9637 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 PEBD

10186473

Rango de precios
2,9018 € - 1,3127 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 PEBD

10448670

Rango de precios
0,7566 € - 0,7188 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 PEBD

10100349

Rango de precios
0,6026 € - 0,2726 €

Niveles de existencias
35593 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 PEBD

10100288

Rango de precios
0,432 € - 0,1954 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 63.5 mm J518-61 6000 PEBD

10100387

Rango de precios
0,8115 € - 0,3675 €

Niveles de existencias
7522 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 PEBD

10100370

Rango de precios
0,7676 € - 0,3472 €

Niveles de existencias
3687 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 PEBD

10100318

Rango de precios
0,666 € - 0,3012 €

Niveles de existencias
27867 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 PEBD

10100394

Rango de precios
1,009 € - 0,457 €

Niveles de existencias
4251 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000