Menu Search

Tapón ahusado con lengüeta 30.15 mm 36.50 mm 44.45 mm Silicona

The Pull hollow plug comes with a handle and is designed to mask both threaded & blind holes that are closed on one side. The Tapered shape makes the plug suitable for many different bore diameters. The hole in the plug makes the installation process faster & more convenient.
Referencia de Essentra:

20566654

Número de pieza del fabricante:

20566654

700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 3,2508 €
500 + 2,9258 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

162,54 €

50 x 3,2508 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Pestaña del dedo With Tab
Estándar de rosca compatible Métrico
Tamaños de rosca compatibles (todos) M36
Material Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros