Menu Search

Tapón de enmascaramiento ahusado 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicona

Capuchón de goma de silicona natural adecuado para roscas M2. Recomendado para anodizado, revestimiento electrolítico, pintura en polvo y otras aplicaciones de acabado. Excelentes propiedades de sellado. Ideal para orificios con o sin rosca. Ofrece resistencia a altas temperaturas.
Referencia de Essentra:

10242353

Número de pieza del fabricante:

41321

13792 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1298 €
5000 + 0,1234 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

129,80 €

1000 x 0,1298 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
M1 0.8 mm
M2 3.2 mm
H 15.9 mm
Pestaña del dedo Without Tab
Estándar de rosca compatible Métrico
Tamaños de rosca compatibles (todos) M2
Material Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros