Menu Search

Tapón de enmascaramiento ahusado 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicona

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Referencia de Essentra:

10288634

Número de pieza del fabricante:

499048

27619 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2917 €
2500 + 0,2773 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

145,85 €

500 x 0,2917 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Pestaña del dedo Without Tab
Estándar de rosca compatible Métrico
Estándar de rosca compatible UNF Threads
Material Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros