Menu Search

Tapón con lengüeta central 12.8 mm 12.8 mm Negro

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Referencia de Essentra:

10073254

Número de pieza del fabricante:

110045

16399 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
600 - 5999 0,2512 €
6000 - 29999 0,1196 €
30000 + 0,1136 €
Paquete estándar: 6000

Solicitar en múltiplos de 600

Precio total:

150,72 €

600 x 0,2512 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros