Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.
La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Se utilizan en diversas aplicaciones.
Material: PEBD, GTP Color: Amarillo, Negro, Naranja, Rojo Series Code: SR1174, SR1067, SR1068
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | H | D | d2 | Material | d1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,098 € - 0,2167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
GTP
|
|
|
||
0,0412 € - 0,0434 € | 6000 En stock |
|
|
|
PEBD
|
|
|
||
0,0687 € - 0,0723 € | 29234 En stock |
|
|
|
PEBD
|
|
|
||
0,0941 € - 0,1464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
PEBD
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
0,0729 € - 0,1134 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,0738 € - 0,1148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
PEBD
|
1.323 in
33.6 mm
|
1
|
||
0,0814 € - 0,1267 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
PEBD
|
1.673 in
42.5 mm
|
1
|
||
0,0805 € - 0,1253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
0,0797 € - 0,124 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
PEBD
|
1.516 in
38.5 mm
|
1
|
||
0,0882 € - 0,1372 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
PEBD
|
1.909 in
48.5 mm
|
1
|
||
0,0831 € - 0,1293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.