Menu Search

Tapones con lengüeta lateral

En stock

Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.

La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.

Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).

  • Protegen del polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
  • Soportan temperaturas de entre -40 C y 135 C.
  • El diseño cónico permite que la pieza encaje con diferentes diámetros interiores.
Material: PEBD, TPE Color: Azul, Amarillo, Natural Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Color Material D Compra
0,0918 € - 0,1429 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
42.5 mm
Natural
TPE
0,0828 € - 0,1288 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
38.5 mm
Natural
TPE
0,0123 € - 0,0191 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
7.0 mm
Amarillo
PEBD
0,0251 € - 0,039 € 15000 En stock
12.5 mm
14.5 mm
Amarillo
PEBD
0,0308 € - 0,048 € 8098 En stock
17.5 mm
19.5 mm
Amarillo
PEBD
0,0569 € - 0,0886 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0 mm
31.5 mm
Amarillo
PEBD
0,0363 € - 0,0565 € 3898 En stock
22.5 mm
25.5 mm
Amarillo
PEBD
0,0638 € - 0,0992 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.5 mm
40.5 mm
Amarillo
PEBD
0,0753 € - 0,1171 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.0 mm
54.0 mm
Amarillo
PEBD
0,0678 € - 0,1054 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
29.5 mm
Natural
TPE
0,0843 € - 0,1311 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
40.0 mm
Natural
TPE
0,1039 € - 0,1617 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
51.5 mm
Natural
TPE
0,013 € - 0,0203 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
9.5 mm
Amarillo
PEBD
0,0137 € - 0,0214 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
11.5 mm
Amarillo
PEBD
0,032 € - 0,0498 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
20.0 mm
Amarillo
PEBD
0,035 € - 0,0544 € 4098 En stock
19.0 mm
21.5 mm
Amarillo
PEBD
0,0586 € - 0,0912 € 4000 En stock
32.0 mm
35.5 mm
Amarillo
PEBD
0,0583 € - 0,0907 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
32.0 mm
Amarillo
PEBD
0,0651 € - 0,1013 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.5 mm
45.0 mm
Amarillo
PEBD
0,0123 € - 0,0191 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
8.0 mm
Amarillo
PEBD
  • de 4
Tapón con lengüeta lateral 42.5 mm 45.0 mm Natural TPE

20572914

Rango de precios
0,1429 € - 0,0918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón con lengüeta lateral 38.5 mm 40.5 mm Natural TPE

20572891

Rango de precios
0,1288 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón con lengüeta lateral 7.0 mm 5.0 mm Amarillo PEBD

20572952

Rango de precios
0,0191 € - 0,0123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 14.5 mm 12.5 mm Amarillo PEBD

20573027

Rango de precios
0,039 € - 0,0251 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 19.5 mm 17.5 mm Amarillo PEBD

20573072

Rango de precios
0,048 € - 0,0308 €

Niveles de existencias
8098 En stock
Atributos
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    17.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 31.5 mm 29.0 mm Amarillo PEBD

20573133

Rango de precios
0,0886 € - 0,0569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    31.5 mm
  • d2
    29.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 25.5 mm 22.5 mm Amarillo PEBD

20573119

Rango de precios
0,0565 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
3898 En stock
Atributos
  • d1
    25.5 mm
  • d2
    22.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 40.5 mm 38.5 mm Amarillo PEBD

20573171

Rango de precios
0,0992 € - 0,0638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    38.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 54.0 mm 51.0 mm Amarillo PEBD

20573225

Rango de precios
0,1171 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 29.5 mm 32.0 mm Natural TPE

20572860

Rango de precios
0,1054 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón con lengüeta lateral 40.0 mm 43.0 mm Natural TPE

20572907

Rango de precios
0,1311 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón con lengüeta lateral 51.5 mm 54.0 mm Natural TPE

20572945

Rango de precios
0,1617 € - 0,1039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón con lengüeta lateral 9.5 mm 7.0 mm Amarillo PEBD

20572976

Rango de precios
0,0203 € - 0,013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 11.5 mm 9.5 mm Amarillo PEBD

20572990

Rango de precios
0,0214 € - 0,0137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 20.0 mm 18.0 mm Amarillo PEBD

20573089

Rango de precios
0,0498 € - 0,032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 21.5 mm 19.0 mm Amarillo PEBD

20573096

Rango de precios
0,0544 € - 0,035 €

Niveles de existencias
4098 En stock
Atributos
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 35.5 mm 32.0 mm Amarillo PEBD

20573157

Rango de precios
0,0912 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 32.0 mm 29.5 mm Amarillo PEBD

20573140

Rango de precios
0,0907 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    29.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 45.0 mm 42.5 mm Amarillo PEBD

20573195

Rango de precios
0,1013 € - 0,0651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    42.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Color
    Amarillo
Tapón con lengüeta lateral 8.0 mm 6.0 mm Amarillo PEBD

20572969

Rango de precios
0,0191 € - 0,0123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Color
    Amarillo