Menu Search

Tapón de obturación con respiradero M40 1.5 mm

Este tapón es un elemento de ventilación fabricado en poliamida 6 V-0. Tiene un grado de protección de IP68 0,6 bar y puede soportar una temperatura de funcionamiento de un mínimo de - 40 ºC a un máximo de + 100 ºC.
Referencia de Essentra:

10207130

Número de pieza del fabricante:

1334477

90 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 10,022 €
50 + 9,52 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

100,22 €

10 x 10,022 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M40
Material PA
Color Gris
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros