Menu Search

Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Gris

Este tapón es un elemento de ventilación fabricado en poliamida 6 V-0. Tiene un grado de protección de IP68 0,6 bar y puede soportar una temperatura de funcionamiento de un mínimo de - 40 ºC a un máximo de + 100 ºC.
Referencia de Essentra:

10207154

Número de pieza del fabricante:

1334479

60 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 29,438 €
25 + 27,964 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

147,19 €

5 x 29,438 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Material PA
Color Gris
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros