Menu Search

Tapón de obturación con respiradero 35 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Negro

Tapón de obturación fabricado en RAL 9005 PA 5-V2 negro, copolímero acrílico y goma de nitrilo. Permite pasar el aire por el respiradero pero bloquea la humedad y el polvo. Evita que se acumule la presión en las cabinas. Evita los errores de sellado o los problemas de acceso debidos a los diferenciales de presión.
Referencia de Essentra:

10237076

Número de pieza del fabricante:

34002794E

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 11,284 €
100 - 499 8,06 €
500 + 7,66 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

11,28 €

1 x 11,284 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M20
Material PA
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros