Menu Search

Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Natural

Tapón de obturación fabricado en acero inoxidable y copolímero acrílico para roscas cortas. Permite pasar el aire por el respiradero pero bloquea la humedad y el polvo. Evita que se acumule la presión en las cabinas. Evita los errores de sellado o los problemas de acceso debidos a los diferenciales de presión.
Referencia de Essentra:

10237106

Número de pieza del fabricante:

34002798E

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 26,782 €
100 - 499 19,13 €
500 + 18,18 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

26,78 €

1 x 26,782 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Material PA
Color Natural
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros