Menu Search

Tapones de obturación de cable a presión

En stock

Los tapones ciegos para cables a presión protegen contra los bordes afilados y proporcionan una protección impermeable para las aberturas de repuesto. Para versiones con rosca derecha estándar, ver pieza n.º IP97-compliant. Se adapta a los tamaños métricos y PG típicos. Una solución rápida que crea un acabado limpio.

  • Se adaptan a los tamaños métricos y PG estándar.
  • Cumplen con IP67
  • Lengüeta para liberar con facilidad
Material: Silicona Color: Negro Código De La Serie: SR6275

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D d1 L1 d2 L2 Tamaño del prensaestopas Compra
0,6658 € - 0,7008 € 1180 En stock
39.1 mm
18.8 mm
1.0 mm
20.7 mm
2.0 mm
0,5045 € - 0,531 € 840 En stock
31.8 mm
15.4 mm
1.0 mm
16.2 mm
2.0 mm
1,9875 € - 2,0925 € 26 En stock
56.0 mm
32.2 mm
2.0 mm
35.4 mm
1.0 mm
0,2154 € - 0,4763 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.8 mm
12.2 mm
1.0 mm
12.5 mm
2.0 mm
1,1534 € - 1,2143 € 880 En stock
44.3 mm
22.8 mm
1.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
1,4879 € - 1,5652 € 710 En stock
50.0 mm
25.2 mm
1.0 mm
35.4 mm
2.0 mm
Tapones de obturación 39.1 mm Goma de Silicona Negro

10304815

Rango de precios
0,7008 € - 0,6658 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • D
    39.1 mm
  • d1
    18.8 mm
  • d2
    20.7 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Tapones de obturación 31.8 mm Goma de Silicona Negro

10304808

Rango de precios
0,531 € - 0,5045 €

Niveles de existencias
840 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Tapones de obturación 62.0 mm Goma de Silicona Negro

10304846

Rango de precios
2,0925 € - 1,9875 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • D
    56.0 mm
  • d1
    32.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    2.0 mm
  • L2
    1.0 mm
Tapones de obturación (D) Negro

10104644

Rango de precios
0,4763 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.8 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Tapones de obturación 44.3 mm Goma de Silicona Negro

10304822

Rango de precios
1,2143 € - 1,1534 €

Niveles de existencias
880 En stock
Atributos
  • D
    44.3 mm
  • d1
    22.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Tapones de obturación 50.0 mm Goma de Silicona Negro

10304839

Rango de precios
1,5652 € - 1,4879 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm