Menu Search

Tapón de metal para paneles 51.5 mm 57.5 mm 1.6 mm PVC Negro

Este tapón de obturación está fabricado en PVC negro y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 50 ºC. Es ideal para obturar bordes afilados de paneles metálicos y ofrecer un buen acabado.
Referencia de Essentra:

10070499

Número de pieza del fabricante:

10320

16 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,4591 €
2500 + 0,4361 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

229,55 €

500 x 0,4591 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material PVC
Color Negro
Estilo de fijación Ajuste a presión
Forma del cabezal Abovedado
Tipo de orificio Redonda
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros