Menu Search

Tapón de metal para paneles 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm PVC Negro

Este tapón con lengüeta de extracción central de PEBD de color naranja tiene un diseño ahusado para adaptarse a orificios con un diámetro de 45,9 a 49,2 mm. La lengüeta de extracción central permite un ajuste y una extracción fáciles.
Referencia de Essentra:

10071175

Número de pieza del fabricante:

10502

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1833 €
5000 - 24999 0,0872 €
25000 + 0,0829 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

91,65 €

500 x 0,1833 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material PVC
Color Negro
Estilo de fijación Ajuste a presión
Forma del cabezal Abovedado
Tipo de orificio Redonda
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros