Menu Search

Tapón de metal para paneles 38.2 mm 43.7 mm 1.6 mm PVC Negro

Este tapón de obturación está fabricado en PVC negro y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 50 ºC. Es ideal para obturar bordes afilados de paneles metálicos y ofrecer un buen acabado.
Referencia de Essentra:

10072554

Número de pieza del fabricante:

10877

6065 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,7262 €
1500 - 7499 0,3458 €
7500 + 0,3285 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

108,93 €

150 x 0,7262 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material PVC
Color Negro
Estilo de fijación Ajuste a presión
Forma del cabezal Abovedado
Tipo de orificio Redonda
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros