Menu Search

Tapón de metal para paneles 19.0 mm 25.0 mm 1.6 mm GTP Negro

Este tapón de obturación está fabricado en termoplástico (TPE) y puede soportar un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 95 ºC. El tapón es resistente al ácido y se utiliza para proteger de los bordes afilados y acabar los orificios abiertos en paneles con un grosor de 1,6 mm.
Referencia de Essentra:

10090107

Número de pieza del fabricante:

15160

250 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,4212 €
5000 - 24999 0,2005 €
25000 + 0,1905 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

210,60 €

500 x 0,4212 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material GTP
Color Negro
Estilo de fijación Ajuste a presión
Forma del cabezal Abovedado
Tipo de orificio Redonda
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros