Menu Search

Tapones de obturación

En stock

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D d1 Material H T1 Compra
0,4361 € - 0,4591 € 16 En stock
PVC
0,1327 € - 0,2934 € 19907 En stock
PVC
0,055 € - 0,1217 € Solicite el plazo de entrega aquí
PVC
0,068 € - 0,1504 € 8850 En stock
PVC
0,2023 € - 0,4473 € 1142 En stock
PVC
0,1498 € - 0,3311 € 7467 En stock
PVC
  • de 2
Tapón de metal para paneles 51.5 mm 57.5 mm 1.6 mm PVC Negro

10070499

Rango de precios
0,4591 € - 0,4361 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapón de metal para paneles 19.0 mm 25.0 mm 1.6 mm PVC Negro

10071731

Rango de precios
0,2934 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
19907 En stock
Atributos
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapón de metal para paneles 8.0 mm 14.5 mm 0.8 mm PVC Negro

10072400

Rango de precios
0,1217 € - 0,055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapón de metal para paneles 11.2 mm 17.7 mm 1.6 mm PVC Negro

10072721

Rango de precios
0,1504 € - 0,068 €

Niveles de existencias
8850 En stock
Atributos
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapón de metal para paneles 25.4 mm 32.0 mm 2.4 mm PVC Negro

10079102

Rango de precios
0,4473 € - 0,2023 €

Niveles de existencias
1142 En stock
Atributos
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda
Tapón de metal para paneles 14.9 mm 20.0 mm 1.3 mm PVC Negro

10082225

Rango de precios
0,3311 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
7467 En stock
Atributos
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
  • Tipo de orificio
    Redonda