Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6, LDPE - PIR Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | H | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1904 € - 0,4209 € | 8750 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Rojo
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,1114 € - 0,2464 € | 4816 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Rojo
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,549 € - 1,2136 € | 7921 En stock |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Rojo
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,2613 € - 0,5777 € | 750 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rojo
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,1709 € - 0,3779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Rojo
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2849 € - 0,6299 € | 5370 En stock |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Rojo
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,1171 € - 0,259 € | 2898 En stock |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1473 € - 0,3256 € | 3800 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1066 € - 0,2356 € | 23083 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1515 € - 0,3349 € | 80 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Rojo
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,1723 € - 0,381 € | 4650 En stock |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2029 € - 0,4486 € | 191 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2321 € - 0,5131 € | 1350 En stock |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4892 € - 1,0816 € | 1420 En stock |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,136 € - 0,3008 € | 4500 En stock |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1221 € - 0,2701 € | 9000 En stock |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 10071151 | 0,081 € - 0,1791 € | 14000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,081 € - 0,1791 € | 3000 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,9686 € - 2,1417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1377 € - 0,3045 € | 800 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar