Menu Search

Tapones de sellado de expansión - métrico

En stock

Estos tapones de sellado de expansión métricos están diseñados para ofrecer un sellado eficiente de alta presión en aperturas o cavidades, obstruyendo la entrada de polvo, humedad, aire y gas.

La bola expansora se inserta en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa. Se mantienen en su sitio con la bola pegada al hombro avellanado.

Son sencillos de instalar, ya que no requieren roscado, fresado, mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas ni usar cintas ni selladores. Se suelen usan en diversas aplicaciones, incluyendo en sistemas de fluidos, neumáticos, hidráulicos, industriales y de válvulas.

  • Material: Cuerpo del tapón: caja de acero de endurecido (zincado), acero inoxidable o aluminio
  • Bola: acero termotratado o acero inoxidable

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de la bola d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Material del cuerpo l1 d1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
14.0
20.6
12.7
Aluminio
15.0
14.0
50 En stock
Acero
18.0
26.4
16.7
Acero zincado
19.0
18.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
20.0
30.1
18.7
Acero inoxidable 303
22.0
20.0
1024 En stock
Acero
3.0
4.6
2.2
Acero zincado
3.6
3.0
286 En stock
Acero
5.0
7.1
4.3
Acero inoxidable 303
5.5
5.0
98 En stock
Acero inoxidable 303
6.0
8.7
5.3
Aluminio
6.5
6.0
93 En stock
Acero inoxidable 303
7.0
10.2
6.4
Aluminio
7.5
7.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
8.0
11.6
7.4
Aluminio
8.5
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
8.0
11.6
7.4
Acero zincado
8.5
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
10.0
15.2
9.4
Acero inoxidable 303
11.0
10.0
342 En stock
Acero
10.0
15.2
9.4
Acero zincado
11.0
10.0
69 En stock
Acero inoxidable 303
12.0
17.9
10.6
Aluminio
13.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
16.0
23.4
14.7
Acero inoxidable 303
17.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
14.0
20.6
12.7
Acero zincado
15.0
14.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
18.0
26.4
16.7
Acero inoxidable 303
19.0
18.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
20.0
30.1
18.7
Aluminio
22.0
20.0
17 En stock
Acero
22.0
34.0
20.7
Acero zincado
25.0
22.0
  • de 3
Tapón de sellado de expansión 14.0 15.0 Aluminio

20250706


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Tapón de sellado de expansión 18.0 19.0 Acero zincado

20250812


Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Tapón de sellado de expansión 20.0 22.0 Acero inoxidable 303

20250829


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Tapón de sellado de expansión 3.0 3.6 Acero zincado

20250287


Niveles de existencias
1024 En stock
Atributos
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Tapón de sellado de expansión 5.0 5.5 Acero inoxidable 303

20250331


Niveles de existencias
286 En stock
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Tapón de sellado de expansión 6.0 6.5 Aluminio

20250409


Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Tapón de sellado de expansión 7.0 7.5 Aluminio

20250454


Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Tapón de sellado de expansión 8.0 8.5 Aluminio

20250508


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Tapón de sellado de expansión 8.0 8.5 Acero zincado

20250515


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Tapón de sellado de expansión 10.0 11.0 Acero inoxidable 303

20250584


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Tapón de sellado de expansión 10.0 11.0 Acero zincado

20250614


Niveles de existencias
342 En stock
Atributos
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Tapón de sellado de expansión 12.0 13.0 Aluminio

20250652


Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Tapón de sellado de expansión 16.0 17.0 Acero inoxidable 303

20250720


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Tapón de sellado de expansión 14.0 15.0 Acero zincado

20250713


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Tapón de sellado de expansión 18.0 19.0 Acero inoxidable 303

20250775


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Tapón de sellado de expansión 20.0 22.0 Aluminio

20250850


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Tapón de sellado de expansión 22.0 25.0 Acero zincado

20250911


Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7