Menu Search

Tapón de enmascaramiento con arandela 5.7 mm Verde oscuro Silicona

Esta lengüeta de arandela está fabricada en silicona y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. El diseño de la lengüeta permite que el tapón se inserte y retire con facilidad. La arandela garantiza una protección alrededor del orificio contra el exceso de residuos de pintura.
Referencia de Essentra:

10241158

Número de pieza del fabricante:

35-UWPP-625

11250 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,336 €
1250 + 0,3193 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

84,00 €

250 x 0,336 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Silicona
Color Verde oscuro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros