Menu Search

Tapón de enmascaramiento con arandela 7.2 mm Natural Silicona

Esta lengüeta de arandela está fabricada en silicona y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. El diseño de la lengüeta permite que el tapón se inserte y retire con facilidad. La arandela garantiza una protección alrededor del orificio contra el exceso de residuos de pintura.
Referencia de Essentra:

10241165

Número de pieza del fabricante:

35-UWPP-688

5496 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,3983 €
1250 + 0,3782 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

99,58 €

250 x 0,3983 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros