Menu Search

Tapas de cobertura para láminas 14.3 mm 18.7 mm Gris PA66

El tapón gris para chapas metálicas está fabricado en nylon 66, también conocido como PA66. Este tapón se encaja a presión fácilmente en los orificios fabricados con fines de protección o estéticos y el reborde del tapón crea una fácil extracción lo que significa que la pieza puede reutilizarse con facilidad.
Referencia de Essentra:

10126851

Número de pieza del fabricante:

161014327002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0963 €
2500 + 0,0915 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

48,15 €

500 x 0,0963 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material PA66
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros