Menu Search

Tapón para conector de ajuste rápido 24.0 mm SAE J2044 24 PEBD Amarillo

Este tapón para conector de ajuste rápido está hecho de PEBD amarillo para adaptarse al conector SAE J2044 - 12 para el sistema de combustible. La lengüeta en forma de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta y permite una extracción fácil.
Referencia de Essentra:

10347997

Número de pieza del fabricante:

1460772

54990 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,1986 €
2500 - 12499 0,0946 €
12500 + 0,0898 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

49,65 €

250 x 0,1986 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 24.0 mm
D 46.0 mm
h 30.0 mm
Serie SAE J2044
Thread Sizes (All) 24
Color Amarillo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros