Menu Search

Tapón para conector de ajuste rápido 6.3 mm SAE J2044 1/4 in PEBD Amarillo

Los tapones para conector de ajuste rápido se fabrican para adaptarse a conectores SAE J2044. La lengüeta de anilla se usa para cubrir la pared del conector y proteger contra contaminantes y fugas. Se fabrican en PEBD amarillo.
Referencia de Essentra:

20592592

Número de pieza del fabricante:

20592592

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,0319 €
5000 - 24999 0,0228 €
25000 + 0,0205 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

15,95 €

500 x 0,0319 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 6.3 mm
D 31.0 mm
h 30.0 mm
Serie SAE J2044
Thread Sizes (All) 1/4 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros