Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.
Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.
Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | d1 | D | Tipo de tubo compatible | Diámetro del tubo | Tipo | d2 | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3982 € - 0,88 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
DIN
|
|
6
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
0,5965 € - 1,319 € | 188 En stock |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
DIN
|
|
6
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
0,5335 € - 1,1795 € | 308 En stock |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
6
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
0,805 € - 1,778 € | 185 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
DIN;NPT
|
|
6
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
0,1048 € - 0,2318 € | 6471 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
DIN
|
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1117 € - 0,2469 € | 601 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,1117 € - 0,2469 € | 2323 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
DIN
|
|
6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1048 € - 0,2318 € | 434 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
DIN;NPT
|
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1048 € - 0,2318 € | 5247 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
DIN
|
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1186 € - 0,2623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,1892 € - 0,4183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
DIN
|
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,3916 € - 0,8656 € | 449 En stock |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
DIN
|
|
6
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
0,5244 € - 1,1592 € | 1864 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
DIN
|
|
6
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
0,661 € - 1,461 € | 613 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
DIN;NPT
|
|
6
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
0,1813 € - 0,4009 € | 12526 En stock |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
DIN
|
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,385 € - 0,851 € | 1325 En stock |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
DIN;NPT
|
|
6
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
0,4534 € - 1,0022 € | 27 En stock |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
DIN
|
|
6
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
0,628 € - 1,3885 € | 583 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
DIN
|
|
6
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
0,1256 € - 0,2777 € | 504 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
DIN
|
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,2786 € - 0,6158 € | 1200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
DIN
|
|
6
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.