Menu Search

Protector de bridas 253.9 mm 257.8 mm PE Negro

El tapón protector con brida de superficie elevada de PE negro cumple las especificaciones ANSI/ASME B16.5 para proteger la superficie elevada en las tuberías.
Referencia de Essentra:

10154946

Número de pieza del fabricante:

FPR10A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 11,096 €
50 - 249 5,284 €
250 + 5,02 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

55,48 €

5 x 11,096 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 328.3 mm
d1 253.9 mm
d2 257.8 mm
h 33.8 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) ANSI 10"
Color Negro
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros