Menu Search

Protector de bridas 305.1 mm 308.7 mm PE Negro

El tapón protector con brida de superficie elevada de PE negro cumple las especificaciones ANSI/ASME B16.5 para proteger la superficie elevada en las tuberías.
Referencia de Essentra:

10154953

Número de pieza del fabricante:

FPR12A

26 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 34 13,42 €
35 - 174 6,40 €
175 + 6,07 €
Paquete estándar: 35

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

13,42 €

1 x 13,42 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 386.5 mm
d1 305.1 mm
d2 308.7 mm
h 33.8 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) ANSI 12"
Color Negro
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros