Menu Search

Protector de bridas 52.1 mm 52.7 mm PE Negro

El tapón protector con brida de superficie elevada de PE negro cumple las especificaciones ANSI/ASME B16.5 para proteger la superficie elevada en las tuberías.
Referencia de Essentra:

10154977

Número de pieza del fabricante:

FPR2A

381 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 1,6877 €
400 - 1999 0,8035 €
2000 + 0,7632 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

67,51 €

40 x 1,6877 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 96.6 mm
d1 52.1 mm
d2 52.7 mm
h 11.2 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) ANSI 2"
Color Negro
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros