Menu Search

Protector de bridas 101.5 mm 104 mm PE Negro

El tapón protector con brida de superficie elevada de PE negro cumple las especificaciones ANSI/ASME B16.5 para proteger la superficie elevada en las tuberías.
Referencia de Essentra:

10154991

Número de pieza del fabricante:

FPR4A

388 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 3,05 €
250 - 1249 1,4524 €
1250 + 1,38 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

76,25 €

25 x 3,05 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 166.4 mm
d1 101.5 mm
d2 104 mm
h 23.5 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) ANSI 4"
Color Negro
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros