Menu Search

Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4” PA;TPE Blanco

Este tapón roscado de nylon natural se instala con una arandela de TPE. Es adecuado para roscas BSP y pueden montarse y desmontarse a mano o con una herramienta eléctrica. Su material permite una temperatura de funcionamiento que va desde un mínimo de -30 ºC hasta un máximo de +90 ºC.
Referencia de Essentra:

10106907

Número de pieza del fabricante:

8616000

57 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 2,597 €
100 - 499 1,236 €
500 + 1,175 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

25,97 €

10 x 2,597 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 52.0 mm
H 26.0 mm
SW1 32.0 mm
SW2 27.0 mm
Thread Sizes (All) 1-1/4”
Estándar de rosca Rosca BSP
Estándar de rosca Roscas Gas
Tipo 2
Color Blanco
Material PA;TPE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros