Menu Search

Tapones roscados con junta

En stock

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) Color Material H Estándar de rosca Tipo Compra
0,2789 € - 0,6165 € 6000 En stock
24.0 mm
3/8”
Blanco
PA;TPE
18.0 mm
Roscas Gas
1
1,2429 € - 2,7471 € 50 En stock
52.0 mm
1-1/4”
Blanco
PA;TPE
26.0 mm
Roscas Gas
2
0,2522 € - 0,5574 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
1/4”
Blanco
PA;TPE
18.0 mm
Roscas Gas
2
0,1988 € - 0,4395 € 1400 En stock
16.0 mm
1/8”
Blanco
PA;TPE
16.0 mm
Roscas Gas
1
0,5244 € - 0,7288 € 600 En stock
35.0 mm
3/4”
Blanco
PA;TPE
20.0 mm
Roscas Gas
2
0,5991 € - 1,3239 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0 mm
1”
Blanco
PA;TPE
20.0 mm
Roscas Gas
2
0,3046 € - 0,6736 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
1/2”
Blanco
PA;TPE
20.0 mm
Roscas Gas
2
0,4602 € - 0,7158 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0 mm
3"
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.5 mm
Roscas Gas
2
0,1348 € - 0,2097 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.4 mm
1/8-28
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
10.5 mm
Imperial
2
0,1849 € - 0,2877 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
1/2-14
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.3 mm
Imperial
2
0,1665 € - 0,259 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.9 mm
3/8-19
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.0 mm
Imperial
2
0,3155 € - 0,4909 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.8 mm
#1-11
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.9 mm
Imperial
2
0,1841 € - 0,2864 € 9000 En stock
22.0 mm
3/8-19
Amarillo
Nylon 6
17.5 mm
Imperial
1
0,1718 € - 0,2673 € 9500 En stock
19.0 mm
1/4-19
Amarillo
Nylon 6
17.5 mm
Imperial
1
0,1701 € - 0,2646 € 5000 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Amarillo
Nylon 6
16.5 mm
Métrica
1
0,3314 € - 0,5155 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.9 mm
1-1/4-11
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
20.9 mm
Imperial
2
0,2356 € - 0,3665 € 2250 En stock
31.3 mm
5/8-14
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.4 mm
Imperial
2
0,1233 € - 0,1919 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
M14 x 1.5
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Métrica
2
0,1096 € - 0,1706 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.3 mm
M10 x 1.0
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
14.6 mm
Métrica
2
0,1833 € - 0,2852 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.2 mm
M22 x 1.5
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.3 mm
Métrica
2
  • de 3
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 3/8” PA;TPE Blanco

10106860

Rango de precios
0,6165 € - 0,2789 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4” PA;TPE Blanco

10106907

Rango de precios
2,7471 € - 1,2429 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4”
1/4” Rosca BSP, Roscas Gas N/A Blanco PA;TPE

10106853

Rango de precios
0,5574 € - 0,2522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4”
1/8” Rosca BSP, Roscas Gas N/A Blanco PA;TPE

10106846

Rango de precios
0,4395 € - 0,1988 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 3/4” PA;TPE Blanco

10106884

Rango de precios
0,7288 € - 0,5244 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 1” PA;TPE Blanco

10106891

Rango de precios
1,3239 € - 0,5991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 1/2” PA;TPE Blanco

10106877

Rango de precios
0,6736 € - 0,3046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2”
Tapón roscado con junta Roscas Gas 3" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597634

Rango de precios
0,7158 € - 0,4602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    105.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    11.3 mm
  • SW1
    103.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3"
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/8" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597528

Rango de precios
0,2097 € - 0,1348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    4.2 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-28
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/2" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597559

Rango de precios
0,2877 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • h
    10.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-14
Tapón roscado con junta Roscas Gas 3/8" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597542

Rango de precios
0,259 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.5 mm
  • SW1
    22.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-19
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597597

Rango de precios
0,4909 € - 0,3155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    39.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #1-11
Tapón roscado con junta Roscas Gas 3/8" Nylon 6 Amarillo

20597481

Rango de precios
0,2864 € - 0,1841 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/4" Nylon 6 Amarillo

20597474

Rango de precios
0,2673 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Tapón roscado con junta Rosca métrica M12 Nylon 6 Amarillo

20597405

Rango de precios
0,2646 € - 0,1701 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1,1/4" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597603

Rango de precios
0,5155 € - 0,3314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    49.9 mm
  • H
    20.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4-11
Tapón roscado con junta Roscas Gas 5/8" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597566

Rango de precios
0,3665 € - 0,2356 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.4 mm
  • h
    13.9 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-14
Tapón roscado con junta Rosca métrica M14 LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597689

Rango de precios
0,1919 € - 0,1233 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    22.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.5
Tapón roscado con junta Rosca métrica M10 LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597658

Rango de precios
0,1706 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • h
    10.4 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.0
Tapón roscado con junta Rosca métrica M22 LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597733

Rango de precios
0,2852 € - 0,1833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22 x 1.5