Menu Search

Tapones roscados con junta

En stock

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, PA6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de rosca compatible D Tamaños de rosca compatibles Color Material H Tipo Compra
0,1416 € - 0,2203 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gas Threads
Rojo
PEBD
2
0,2444 € - 0,3802 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gas Threads
Amarillo
PA6
1
0,2706 € - 0,4209 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gas Threads
Rojo
PEBD
2
0,1476 € - 0,2296 € Solicite el plazo de entrega aquí
Métrico
Amarillo
PA6
1
0,1274 € - 0,1982 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gas Threads
Rojo
PEBD
2
0,1748 € - 0,272 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gas Threads
Rojo
PEBD
2
0,3289 € - 0,5117 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gas Threads
Rojo
PEBD
2
0,1608 € - 0,2501 € Solicite el plazo de entrega aquí
Métrico
Amarillo
PA6
1
0,174 € - 0,2707 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gas Threads
Amarillo
PA6
1
0,1574 € - 0,2448 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gas Threads
Rojo
PEBD
2
0,1183 € - 0,1841 € Solicite el plazo de entrega aquí
Métrico
Rojo
PEBD
2
0,1906 € - 0,2965 € Solicite el plazo de entrega aquí
Métrico
Rojo
PEBD
2
0,2097 € - 0,3262 € Solicite el plazo de entrega aquí
Métrico
Rojo
PEBD
2
0,2043 € - 0,3178 € Solicite el plazo de entrega aquí
Métrico
Amarillo
PA6
1
0,1937 € - 0,3014 € Solicite el plazo de entrega aquí
Métrico
Amarillo
PA6
1
0,109 € - 0,1696 € Solicite el plazo de entrega aquí
Métrico
Rojo
PEBD
2
0,1733 € - 0,2696 € Solicite el plazo de entrega aquí
Métrico
Rojo
PEBD
2
0,2306 € - 0,3588 € Solicite el plazo de entrega aquí
Métrico
Rojo
PEBD
2
0,174 € - 0,2707 € Solicite el plazo de entrega aquí
Métrico
Amarillo
PA6
1
0,2841 € - 0,4419 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gas Threads
Rojo
PEBD
2
  • de 3
Tapón roscado con junta 18.8 mm;1/4" Rojo PEBD

20597535

Rango de precios
0,2203 € - 0,1416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    19.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Gas Threads
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Tapón roscado con junta 32.0 mm;3/4" Amarillo PA6

20597504

Rango de precios
0,3802 € - 0,2444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Gas Threads
  • Tipo
    1
  • Color
    Amarillo
Tapón roscado con junta 32.3 mm;3/4" Rojo PEBD

20597573

Rango de precios
0,4209 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    31.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Gas Threads
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Tapón roscado con junta 17.0 mm;M10 Amarillo PA6

20597382

Rango de precios
0,2296 € - 0,1476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Métrico
  • Tipo
    1
  • Color
    Amarillo
Tapón roscado con junta 16.4 mm;1/8" Rojo PEBD

20597528

Rango de precios
0,1982 € - 0,1274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    16.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Gas Threads
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Tapón roscado con junta 28.0 mm;1/2" Rojo PEBD

20597559

Rango de precios
0,272 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    28.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Gas Threads
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Tapón roscado con junta 55.2 mm;1,1/2" Rojo PEBD

20597610

Rango de precios
0,5117 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    54.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Gas Threads
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Tapón roscado con junta 14.5 mm;M12 Amarillo PA6

20597399

Rango de precios
0,2501 € - 0,1608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Métrico
  • Tipo
    1
  • Color
    Amarillo
Tapón roscado con junta 22.0 mm;3/8" Amarillo PA6

20597481

Rango de precios
0,2707 € - 0,174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Gas Threads
  • Tipo
    1
  • Color
    Amarillo
Tapón roscado con junta 22.9 mm;3/8" Rojo PEBD

20597542

Rango de precios
0,2448 € - 0,1574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    22.5 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Gas Threads
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Tapón roscado con junta 22.0 mm;M16 Rojo PEBD

20597696

Rango de precios
0,1841 € - 0,1183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    23.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Métrico
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Tapón roscado con junta 31.3 mm;M24 Rojo PEBD

20597740

Rango de precios
0,2965 € - 0,1906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Métrico
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Tapón roscado con junta 31.3 mm;M25 Rojo PEBD

20597757

Rango de precios
0,3262 € - 0,2097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Métrico
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Tapón roscado con junta 24.0 mm;M18 Amarillo PA6

20597436

Rango de precios
0,3178 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    17.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Métrico
  • Tipo
    1
  • Color
    Amarillo
Tapón roscado con junta 28.0 mm;M22 Amarillo PA6

20597450

Rango de precios
0,3014 € - 0,1937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    18.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Métrico
  • Tipo
    1
  • Color
    Amarillo
Tapón roscado con junta 18.5 mm;M12 Rojo PEBD

20597665

Rango de precios
0,1696 € - 0,109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    18.5 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Métrico
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Tapón roscado con junta 28.2 mm;M22 Rojo PEBD

20597733

Rango de precios
0,2696 € - 0,1733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    29.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Métrico
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Tapón roscado con junta 32.7 mm;M26 Rojo PEBD

20597764

Rango de precios
0,3588 € - 0,2306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    32.5 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Métrico
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Tapón roscado con junta 22.0 mm;M16 Amarillo PA6

20597429

Rango de precios
0,2707 € - 0,174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Métrico
  • Tipo
    1
  • Color
    Amarillo
Tapón roscado con junta 7/8" Rojo PEBD

20597580

Rango de precios
0,4419 € - 0,2841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    37.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Gas Threads
  • Tipo
    2
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD