Menu Search

Tapón slottex 16.0 mm Rosca métrica M20 x 1.5 Amarillo PE

Los tapones slottex cerrados (tipo 2) con un estilo de cabeza más pequeño que sobresale son fáciles y rápidos de encajar usando un destornillador, una llave hexagonal, una llave de tubo o una llave Allen. Pueden apretarse manualmente o con una herramienta eléctrica.
Referencia de Essentra:

10074992

Número de pieza del fabricante:

110867

1520 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,771 €
3000 - 14999 0,3671 €
15000 + 0,3488 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

231,30 €

300 x 0,771 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW 19.0 mm
D 16.0 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) M20 x 1.6
Estándar de rosca Rosca métrica
Color Amarillo
Material PE
Tipo 2
Estilo de fijación Roscado
Tipo de cabezal Cabeza cerrada
Sellado No
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros