Menu Search

Tapón slottex 32.0 mm Rosca BSP 3/4-14 Amarillo PE

Los tapones slottex cerrados (tipo 2) con un estilo de cabeza más pequeño que sobresale son fáciles y rápidos de encajar usando un destornillador, una llave hexagonal, una llave de tubo o una llave Allen. Pueden apretarse manualmente o con una herramienta eléctrica.
Referencia de Essentra:

10075043

Número de pieza del fabricante:

110872

200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,4132 €
2000 - 9999 0,1967 €
10000 + 0,1869 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

82,64 €

200 x 0,4132 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW 24.0 mm
D 32.0 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) 3/4-15
Estándar de rosca Rosca BSP
Color Amarillo
Material PE
Tipo 2
Estilo de fijación Roscado
Tipo de cabezal Cabeza cerrada
Sellado No
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros