Menu Search

Tapón slottex 16.0 mm Rosca métrica M10 x 1 Amarillo PEBD

Los tapones slottex amarillos tienen una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro. Su cabeza está diseñada para no atrapar líquido. Puede instalarse rápida y fácilmente con un destornillador, una llave hexagonal, una llave de tubo o una llave Allen. Se fabrican en PEBD y se utilizan para roscas métricas.
Referencia de Essentra:

20597931

Número de pieza del fabricante:

20597931

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1391 €
5000 - 24999 0,0994 €
25000 + 0,0894 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

69,55 €

500 x 0,1391 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW 7.0 mm
D 16.0 mm
h 10.0 mm
Thread Sizes (All) M10 x 2
Estándar de rosca Rosca métrica
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Tipo de cabezal Cabeza cerrada
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros