Menu Search

Tapón slottex 26.0 mm Rosca métrica M20 x 1.5 Amarillo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referencia de Essentra:

10253830

Número de pieza del fabricante:

462842

37779 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,3805 €
3000 - 14999 0,1812 €
15000 + 0,1721 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

114,15 €

300 x 0,3805 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW 16.0 mm
D 26.0 mm
h 10.0 mm
Thread Sizes (All) M20 x 1.6
Estándar de rosca Rosca métrica
Color Amarillo
Material PA
Tipo 3
Estilo de fijación Roscado
Tipo de cabezal Cabeza abierta
Sellado
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros