Menu Search

Tapón slottex 50.0 mm Rosca BSP 1-1/4-11 Amarillo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referencia de Essentra:

10253847

Número de pieza del fabricante:

462853

25068 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,9005 €
1000 - 4999 0,4288 €
5000 + 0,4073 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

90,05 €

100 x 0,9005 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW 33.0 mm
D 50.0 mm
h 15.0 mm
Thread Sizes (All) 1-1/4-12
Estándar de rosca Rosca BSP
Color Amarillo
Material PA
Tipo 3
Estilo de fijación Roscado
Tipo de cabezal Cabeza abierta
Sellado
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros