Menu Search

Tapón slottex 40.0 mm Rosca métrica M33 x 2.0 Amarillo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referencia de Essentra:

10262399

Número de pieza del fabricante:

466987

895 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,469 €
1250 + 0,4456 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

117,25 €

250 x 0,469 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW 21.0 mm
D 40.0 mm
h 13.5 mm
Thread Sizes (All) M33 x 2.1
Estándar de rosca Rosca métrica
Color Amarillo
Material PA
Tipo 3
Estilo de fijación Roscado
Tipo de cabezal Cabeza abierta
Sellado
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros