Menu Search

Tapón slottex 29.5 mm 5/8-14 Amarillo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referencia de Essentra:

10262450

Número de pieza del fabricante:

466993

14498 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2531 €
2500 + 0,2405 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

126,55 €

500 x 0,2531 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW 19.0 mm
D 29.5 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) 5/8-15
Estándar de rosca Rosca BSP
Estándar de rosca Roscas Gas
Color Amarillo
Material PA
Tipo 3
Estilo de fijación Roscado
Tipo de cabezal Cabeza abierta
Sellado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros