Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 10.7 mm 12.3 mm Rojo PEBD

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 22.0 mm | 0.866 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Referencia de Essentra:

10084892

Número de pieza del fabricante:

12433

47294 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,167 €
10000 - 49999 0,0795 €
50000 + 0,0755 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

167,00 €

1000 x 0,167 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 22.0 mm
d1 10.7 mm
d2 12.3 mm
d3 9.1 mm
d4 10.7 mm
h 9.5 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros