Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.
Material: PEBD Color: Amarillo, Rojo, Azul Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | d2 | Color | d3 | h | d4 | d1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1067 € - 0,1643 € | 9269 En stock |
0.984 in
25 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Azul
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
0,1127 € - 0,1735 € | 3982 En stock |
1.185 in
30.1 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Azul
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
0,1247 € - 0,1921 € | 1186 En stock |
1.437 in
36.5 mm
|
1.106 in
28.1 mm
|
Azul
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2828 € - 0,4355 € | 1320 En stock |
2.311 in
58.7 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Azul
|
1.65 in
41.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
||
0,0826 € - 0,1273 € | 2042 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Azul
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,0821 € - 0,1815 € | 4800 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Rojo
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,272 € - 0,6012 € | 1515 En stock |
2 in
50.8 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,0821 € - 0,1815 € | 7500 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
Rojo
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
0,293 € - 0,6477 € | 35954 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
Rojo
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
||
0,67 € - 1,4812 € | 58393 En stock |
3.268 in
83.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
Rojo
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
0,1345 € - 0,2974 € | 1354 En stock |
2.181 in
55.4 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Rojo
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,0321 € - 0,0708 € | 300 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Rojo
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1007 € - 0,155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.949 in
24.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Azul
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
0,1067 € - 0,1643 € | 1531 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
Azul
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
0,1187 € - 0,1828 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.343 in
34.1 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
Azul
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,2489 € - 0,3834 € | 2831 En stock |
1.937 in
49.2 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
Azul
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
||
0,0766 € - 0,118 € | 2509 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
Azul
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
10084892 | 0,0755 € - 0,167 € | 57294 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
Rojo
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
0,2365 € - 0,5228 € | 6710 En stock |
1.862 in
47.3 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Rojo
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
0,0752 € - 0,1664 € | 10222 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Rojo
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.