Menu Search

Tapones y capuchones cónicos - Estándar 21.5 mm (DI) 14.7 mm (H) PEBD Rojo

Los capuchones para extremos redondos estándar se usan para proteger tubos y extremos de tuberías o para enmascarar áreas durante un proceso de pintura. Protegen frente a la suciedad, los residuos y otras impurezas. Son fáciles de instalar y extraer, y pueden soportar una temperatura máxima de 70 ºC. Están fabricados en material de PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

10114537

Número de pieza del fabricante:

004020700503

3000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1337 €
2500 + 0,127 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

66,85 €

500 x 0,1337 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 23.0 mm
d1 20.7 mm
d2 23.0 mm
d3 21.5 mm
d4 19.2 mm
h 14.7 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 4
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros