Los tapones y capuchones ahusadas estándar están diseñados para que cada pieza cubra múltiples diámetros exteriores o tape múltiples diámetros interiores. El material duradero protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de la brida | Color | Rango del diámetro interior | Rango del diámetro exterior | Altura general | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0636 € - 0,1406 € | 9989 En stock |
1.075 in
27.3 mm
|
Rojo
|
0.76 - 0.854 in
19.3 - 21.7 mm
|
0.835 - 0.913 in
21.2 - 23.2 mm
|
|
|||||
0,0406 € - 0,0898 € | 49491 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.535 - 0.602 in
13.6 - 15.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||||
0,3595 € - 0,7945 € | En producción |
3.661 in
93.0 mm
|
Transparente
|
3.024 - 3.248 in
76.8 - 82.5 mm
|
3.091 - 3.307 in
78.5 - 84.0 mm
|
|
|||||
0,1688 € - 0,1777 € | 12991 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
Amarillo
|
0.11 - 0.177 in
2.8 - 4.5 mm
|
0.197 - 0.256 in
5.0 - 6.5 mm
|
|
|||||
0,1586 € - 0,1669 € | 26641 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.299 - 0.354 in
7.6 - 9.0 mm
|
0.366 - 0.417 in
9.3 - 10.6 mm
|
|
|||||
0,2304 € - 0,2425 € | 4998 En stock |
0.933 in
23.7 mm
|
Amarillo
|
0.461 - 0.504 in
11.7 - 12.8 mm
|
0.543 - 0.571 in
13.8 - 14.5 mm
|
|
|||||
0,3682 € - 0,3877 € | 7330 En stock |
1.437 in
36.5 mm
|
Amarillo
|
0.945 - 1.039 in
24.0 - 26.4 mm
|
0.984 - 1.094 in
25.0 - 27.8 mm
|
|
|||||
10134115 | 0,4898 € - 1,0828 € | 5592 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
Amarillo
|
1.787 - 1.957 in
45.4 - 49.7 mm
|
1.85 - 2.059 in
47.0 - 52.3 mm
|
|
||||
0,9053 € - 2,0017 € | 1469 En stock |
3.031 in
77.0 mm
|
Amarillo
|
2.335 - 2.539 in
59.3 - 64.5 mm
|
2.394 - 2.579 in
60.8 - 65.5 mm
|
|
|||||
1,1028 € - 2,4368 € | 1714 En stock |
3.425 in
87.0 mm
|
Amarillo
|
2.638 - 2.756 in
67.0 - 70.0 mm
|
2.677 - 2.795 in
68.0 - 71.0 mm
|
|
|||||
1,2816 € - 2,833 € | 3000 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
Amarillo
|
3.244 - 3.382 in
82.4 - 85.9 mm
|
3.327 - 3.406 in
84.5 - 86.5 mm
|
|
|||||
0,811 € - 1,792 € | 5257 En stock |
6.693 in
170.0 mm
|
Transparente
|
5.709 - 5.984 in
145.0 - 152.0 mm
|
5.827 - 6.102 in
148.0 - 155.0 mm
|
|
|||||
0,06 € - 0,0633 € | 68000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparente
|
0.268 - 0.335 in
6.8 - 8.5 mm
|
0.331 - 0.394 in
8.4 - 10.0 mm
|
|
|||||
0,06 € - 0,0633 € | 74583 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Transparente
|
0.386 - 0.453 in
9.8 - 11.5 mm
|
0.449 - 0.512 in
11.4 - 13.0 mm
|
|
|||||
0,0754 € - 0,0794 € | 54074 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Transparente
|
0.579 - 0.665 in
14.7 - 16.9 mm
|
0.642 - 0.728 in
16.3 - 18.5 mm
|
|
|||||
0,1356 € - 0,1427 € | 5000 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
Transparente
|
0.799 - 0.913 in
20.3 - 23.2 mm
|
0.866 - 0.972 in
22.0 - 24.7 mm
|
|
|||||
0,1354 € - 0,1425 € | 11370 En stock |
1.531 in
38.9 mm
|
Transparente
|
1.169 - 1.291 in
29.7 - 32.8 mm
|
1.232 - 1.358 in
31.3 - 34.5 mm
|
|
|||||
0,1868 € - 0,1964 € | 1433 En stock |
1.937 in
49.2 mm
|
Transparente
|
1.567 - 1.685 in
39.8 - 42.8 mm
|
1.634 - 1.748 in
41.5 - 44.4 mm
|
|
|||||
0,2148 € - 0,475 € | 10400 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
Transparente
|
1.988 - 2.165 in
50.5 - 55.0 mm
|
2.047 - 2.205 in
52.0 - 56.0 mm
|
|
|||||
0,7875 € - 1,7405 € | 160 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
Rojo
|
3.701 - 3.976 in
94.0 - 101.0 mm
|
3.799 - 4.016 in
96.5 - 102.0 mm
|
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar