Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 23.4 mm 26.4 mm Rojo 1

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10068892

Número de pieza del fabricante:

10136

8808 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,1841 €
2500 - 12499 0,0876 €
12500 + 0,0833 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

46,03 €

250 x 0,1841 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 29.3 mm
d1 23.4 mm
d2 26.4 mm
d3 24.4 mm
d4 21.4 mm
h 17.5 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros