Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 143.3 mm 149.2 mm Azul 2

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10184998

Número de pieza del fabricante:

103

1764 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,6741 €
500 + 1,5905 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

167,41 €

100 x 1,6741 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 158.8 mm
d1 143.3 mm
d2 149.2 mm
d3 147.1 mm
d4 140.7 mm
h 25.4 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros