Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 11.3 mm 13.2 mm Rojo 1

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10070895

Número de pieza del fabricante:

10421

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,115 €
10000 - 49999 0,0547 €
50000 + 0,052 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

115,00 €

1000 x 0,115 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 17.0 mm
d1 11.3 mm
d2 13.2 mm
d3 11.6 mm
d4 9.8 mm
h 11.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros