Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 14.7 mm 17.0 mm Rojo 1

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10070918

Número de pieza del fabricante:

10424

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,113 €
5000 - 24999 0,0538 €
25000 + 0,0511 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

56,50 €

500 x 0,113 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 20.6 mm
d1 14.7 mm
d2 17.0 mm
d3 15.4 mm
d4 13.2 mm
h 12.7 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros