Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 74.0 mm 76.8 mm Rojo 2

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10071410

Número de pieza del fabricante:

10550

1856 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
600 - 2999 0,6196 €
3000 + 0,5886 €
Paquete estándar: 600

Solicitar en múltiplos de 600

Precio total:

371,76 €

600 x 0,6196 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 80.0 mm
d1 74.0 mm
d2 76.8 mm
d3 73.4 mm
d4 70.0 mm
h 24.4 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros