10072448
10838
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,2399 € |
1000 - 1999 | 0,2356 € |
2000 - 9999 | 0,1142 € |
10000 + | 0,1085 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 42.2 mm |
---|---|
D | 1.661 in |
d1 | 33.9 mm |
d1 | 1.335 in |
d2 | 37.3 mm |
d2 | 1.469 in |
d3 | 35.8 mm |
d3 | 1.409 in |
d4 | 32.0 mm |
d4 | 1.26 in |
h | 12.3 mm |
h | 0.484 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Tipo | 2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.