Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 179.1 mm 180.8 mm Azul 2

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10186015

Número de pieza del fabricante:

110

108 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 4,125 €
100 - 499 1,965 €
500 + 1,866 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

41,25 €

10 x 4,125 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 193.8 mm
d1 179.1 mm
d2 180.8 mm
d3 178.8 mm
d4 177.0 mm
h 26.2 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros